Το βίντεο δείχνει τη γρήγορη προσαρμογή ενός σχεδιασμού έργου με το MTpro Online Designer.
| Περιεχόμενο και λειτουργίες | MTpro Online Designer | MTpro (πλήρης έκδοση) | Ανταλλακτικά MTpro |
|---|---|---|---|
| Πρόγραμμα σχεδιασμού διάταξης (Layout Designer) | ✓ | ✓ | |
| Διαδικτυακός σχεδιασμός και κοινή χρήση διατάξεων και έργων | ✓ | ||
| Αίτηση για προσφορές | ✓ | ||
| Καλάθι αγορών και εντολή αγοράς | ✓ | ✓ | ✓ |
| Τεκμηρίωση προϊόντος | ✓ | ✓ | |
| Υπολογισμός εξαρτημάτων και ανταλλακτικών καταλόγου | ✓ | ✓ | |
| Μοντέλα CAD | ✓ | ✓ | |
| Εργονομικό ManModel | ✓ | ✓ | |
| Εργαλεία υπολογισμού | ✓ | ||
| Προϊόντα | Βασικά μηχανικά στοιχεία, Χειροκίνητα συστήματα παραγωγής, Συστήματα μεταφοράς, VarioFlow, Συστήματα RFID, Ενδοδιακίνηση | Βασικά μηχανικά στοιχεία, Χειροκίνητα συστήματα παραγωγής, Συστήματα μεταφοράς, VarioFlow, Συστήματα RFID, Ενδοδιακίνηση | Βασικά μηχανικά στοιχεία, Χειροκίνητα συστήματα παραγωγής, Συστήματα μεταφοράς, VarioFlow, Συστήματα RFID, Ενδοδιακίνηση |
| Υποστηριζόμενες γλώσσες | de/en/fr/it/es/ja/zh (ανάλογα με την ιστοσελίδα στην οποία έχετε πρόσβαση) |
de/en/fr/it/es/ja/zh | de/en/fr/it/es/ja/zh |
| Απαιτήσεις συστήματος | |||
| Πρόσβαση στο διαδίκτυο | ✓ | ✓ (για ενημερώσεις) | ✓ (για ενημερώσεις) |
| Απαιτείται εγκατάσταση | ✓ | ✓ | |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 64-bit | Windows 64-bit | |
| Μέγεθος | σε σύνδεση | 2,2 GB | 1,8 GB |
| Ψευδοάθροισμα MD5 | σε σύνδεση | E37FA4CC441AF7D510F20399C2CA7105 (2023-05) |
EA40437A2D931484F96D431AA8FE40CE (2023-05) |
| Ψευδοάθροισμα SHA256 | σε σύνδεση | 1F47CC76796AE110E1C7596D40884F5D 66BE3EC38D665DF0B302508D6307F6A5 (2023-05) |
8E7F40C3148241C7EA27A62A6D01B446 DB9F345DA46B710169A9CBE423909C45 (2023-05) |
| Έναρξη – MTpro Online Designer | Λήψη MTpro | Λήψη ανταλλακτικών MTpro |